Schmalz

Consignes de commande

L'éjecteur compact SCPS-L / SCPSc-L / SCPSi-L est livré prêt à être raccordé (sans câble de connexion).

 

Accessoires disponibles : câble de raccordement, buse à plusieurs étages, silencieux, filtre

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.
  • NOUVEU

SCPSc-L HV 3-16 NC M12-5 PNP

Réf. article: 10.02.02.07516

Système Venturi compact avec buse à plusieurs étages et une capacité d'aspiration maximale

FormeHaut vide
Taille de buse3-16
Taille de buse1,6 mm (dreistufig)
Capacité d'aspiration (max.)227 (l/min)
Consommation d'air aspiration102 (l/min)
Niveau sonore libre80 (dB(A))
Plage de pression (pression de service) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Vanne de commandesans courant, fermé
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Connexion électriqueM12-5
ConnexionG1/4"
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur PNP
Type de protection IPIP 65 (avec connecteur)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B1 37,5  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/2"-F
G3 M12x1-M
G4 M4-F
H1 109  mm
L1 230  mm
L4 11,5  mm
X2 28  mm
Y2 28  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Degré d'évacuation 90  %
Capacité d'aspiration (max.) 227  l/min
Consommation d'air aspiration 102  l/min
Consommation d'air aspiration 6,1  m³/h
Consommation d'air max. soufflée 257  l/min
Taille de buse 3-16
Diamètre de la buse 1,6  mm
Vanne de commande sans courant, fermé
Connexion électrique Connecteur M12, 5 pol
Pressostat et vacuostat de type construction Contacteur PNP
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé 6  mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide 12  mm
Plage de pression (pression de service) [bar] 4,0 ... 6,0 bar
Température de travail 0 ... 50 °C
Type de protection IP IP 65 (avec connecteur)
Poids propre 460  g
Famille de produits SCPSc-L
Données de performance
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

E-Plan Macro
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier