Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kompakt ejektör SCPS-L / SCPSc-L / SCPSi-L bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

 

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, ejektör modülü, susturucu, filtre

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.
  • YENI

SCPSc-L HV 3-16 NC M12-5 PNP

Parça no.: 10.02.02.07516

Compact ejector with multi-stage nozzle and highest suction capacity

ŞekilYüksek Vakum
Nozul boyutu3-16
Nozul boyutu1,6 mm (dreistufig)
Vakum debisi (maks.)227 (l/min)
Hava tüketimi emiş102 (l/min)
Ses seviyesi serbest80 (dB(A))
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Elektrik bağlantısıMale connect M12, 5 pol
Elektrik bağlantısıM12-5
BağlantıG1/4"
İnşaat vakum anahtarıPNP anahtarlama
Koruma tipi IPIP 65 (with plug)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B1 37,5  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/2"-F
G3 M12x1-M
G4 M4-F
H1 109  mm
L1 230  mm
L4 11,5  mm
X2 28  mm
Y2 28  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Tahliye derecesi 90  %
Vakum debisi (maks.) 227  l/min
Hava tüketimi emiş 102  l/min
Hava tüketimi emiş 6,1  m³/h
Maks. hava tüketimi üfleme 257  l/min
Nozul boyutu 3-16
Nozul çapı 1,6  mm
Kontrol Valfi Normalde kapalı
Elektrik bağlantısı Male connect M12, 5 pol
İnşaat vakum anahtarı PNP anahtarlama
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 6  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 12  mm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 4.0 ... 6.0 bar
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Koruma tipi IP IP 65 (with plug)
Ağırlık 460  g
Ürün ailesi SCPSc-L
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

E-Plan Macro
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git