Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore compatto SCPS-L / SCPSc-L / SCPSi-L viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di collegamento).

 

Accessori disponibili: cavo di collegamento, ugello multistadio, silenziatore, filtro

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.
  • NUOVO

SCPSc-L HV 3-16 NC M12-5 PNP

Numero articolo: 10.02.02.07516

Eiettore compatto con ugello multi- stadio con la massima capacità di aspirazione

FormaVuoto elevato
Diametro nominale3-16
Diametro nominale1,6 mm (dreistufig)
Capacità di aspirazione (max.)227 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione102 (l/min)
Livello di pressione acustica libero80 (dB(A))
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Collegamento elettricoConnettore M12, 5 pol
Collegamento elettricoM12-5
ConnessioneG1/4"
Vacuostato in costruzioneInterruttore PNP
Tipo di protezione IPIP 65 (con connettore)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B1 37,5  mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/2"-IG
G3 M12x1-AG
G4 M4-IG
H1 109  mm
L1 230  mm
L4 11,5  mm
X2 28  mm
Y2 28  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Grado di evacuazione 90  %
Capacità di aspirazione (max.) 227  l/min
Consumo d'aria in aspirazione 102  l/min
Consumo d'aria in aspirazione 6,1  m³/h
Consumo d'aria massimo da soffiare 257  l/min
Diametro nominale 3-16
Diametro dell'ugello 1,6  mm
Valvola di controllo Chiuso senza corrente
Collegamento elettrico Connettore M12, 5 pol
Vacuostato in costruzione Interruttore PNP
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato 6  mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto 12  mm
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 4,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento 0 ... 50 °C
Tipo di protezione IP IP 65 (con connettore)
Peso 460  g
Famiglia di prodotti SCPSc-L
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

E-Plan Macro
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello