ASK WB-M12-5 295 WB-M8-8Réf. article: 21.04.05.00823Câble de raccordementConnexion électriqueCoudé douille M12, 5polLongueur du câble295 (mm)Connexion 2Angle douille M8, 8 pôlesAfficher plusAfficher moins
ASK WB-M12-5 5000 K-5PRéf. article: 21.04.05.00830Câble de raccordementConnexion électriqueCoudé douille M12, 5polLongueur du câble5000 (mm)Connexion 2Câble, 5 pôlesMatière tuyauPUAfficher plusAfficher moins
ASK B-M12-8 1000 S-M12-4Réf. article: 21.04.05.00167Câble de raccordementConnexion électriqueDouille M12, 8 polLongueur du câble1000 (mm)Connexion 2Connecteur M12, 4 pôlesMatière tuyauCâble PURAfficher plusAfficher moins
ASK B-M8-4 3000 K-4PRéf. article: 10.06.02.00472Câble de raccordementConnexion électriqueDouille M8, 4 polLongueur du câble3000 (mm)Connexion 2Câble, 4 pôlesMatière tuyauCâble PURAfficher plusAfficher moins
SELECTASK B-M12-5 5000 K-5PRéf. article: 21.04.05.00080Câble de raccordementConnexion électriqueDouille M12, 5 polLongueur du câble5000 (mm)Connexion 2Câble, 5 pôlesMatière tuyauCâble PURAfficher plusAfficher moins
ASK B-Form-C 5000 K-3PRéf. article: 21.04.06.00084Câble de raccordementConnexion électriqueDouille Form CLongueur du câble5000 (mm)Connexion 2Câble, 3 pôlesMatière tuyauCâble PVCAfficher plusAfficher moins
ASK B-M8-4 5000 S-M12-4Réf. article: 21.04.05.00264Câble de raccordementConnexion électriqueDouille M8, 4 polLongueur du câble5000 (mm)Connexion 2Connecteur M12, 4 pôlesMatière tuyauCâble PURAfficher plusAfficher moins
ASK B-M12-4 5000 S-M12-4Réf. article: 21.04.05.00265Câble de raccordementConnexion électriqueDouille M12, 4 polLongueur du câble5000 (mm)Connexion 2Connecteur M12, 4 pôlesMatière tuyauCâble PURAfficher plusAfficher moins
ASK B-M12-8 5000 K-8PRéf. article: 21.04.05.00079Câble de raccordementConnexion électriqueDouille M12, 8 polLongueur du câble5000 (mm)Connexion 2Câble, 8 pôlesMatière tuyauCâble PURAfficher plusAfficher moins