ASK WB-M12-5 295 WB-M8-8Parça no.: 21.04.05.00823Connection cableElektrik bağlantısıElbow fem con M12, 5polKablo uzunluğu295 (mm)Bağlantı 2Açılı dişi konnektör M8, 8 kutupluDaha fazla gösterDaha az göster
ASK WB-M12-5 5000 K-5PParça no.: 21.04.05.00830Connection cableElektrik bağlantısıElbow fem con M12, 5polKablo uzunluğu5000 (mm)Bağlantı 2Kablo, 5 kutupluMalzeme hortumuPUDaha fazla gösterDaha az göster
ASK B-M8-4 3000 K-4PParça no.: 10.06.02.00472Bağlantı kablosuElektrik bağlantısıSoket M8, 4 kutupluKablo uzunluğu3000 (mm)Bağlantı 2Kablo, 4 kutupluMalzeme hortumuPUR kabloDaha fazla gösterDaha az göster
ASK B-M12-8 1000 S-M12-4Parça no.: 21.04.05.00167Bağlantı kablosuElektrik bağlantısıSoket M12, 8 kutupluKablo uzunluğu1000 (mm)Bağlantı 2Fiş M12, 4 kutupluMalzeme hortumuPUR kabloDaha fazla gösterDaha az göster
SELECTASK B-M12-5 5000 K-5PParça no.: 21.04.05.00080Bağlantı kablosuElektrik bağlantısıSoket M12, 5 kutupluKablo uzunluğu5000 (mm)Bağlantı 2Kablo, 5 kutupluMalzeme hortumuPUR kabloDaha fazla gösterDaha az göster
ASK B-Form-C 5000 K-3PParça no.: 21.04.06.00084Bağlantı kablosuElektrik bağlantısıSoket valf formu CKablo uzunluğu5000 (mm)Bağlantı 2Kablo, 3 kutupluMalzeme hortumuPVC kabloDaha fazla gösterDaha az göster
ASK B-M8-4 5000 S-M12-4Parça no.: 21.04.05.00264Bağlantı kablosuElektrik bağlantısıSoket M8, 4 kutupluKablo uzunluğu5000 (mm)Bağlantı 2Fiş M12, 4 kutupluMalzeme hortumuPUR kabloDaha fazla gösterDaha az göster
ASK B-M12-4 5000 S-M12-4Parça no.: 21.04.05.00265Bağlantı kablosuElektrik bağlantısıSoket M12, 4 kutupluKablo uzunluğu5000 (mm)Bağlantı 2Fiş M12, 4 kutupluMalzeme hortumuPUR kabloDaha fazla gösterDaha az göster
ASK B-M12-8 5000 K-8PParça no.: 21.04.05.00079Bağlantı kablosuElektrik bağlantısıSoket M12, 8 kutupluKablo uzunluğu5000 (mm)Bağlantı 2Kablo, 8 kutupluMalzeme hortumuPUR kabloDaha fazla gösterDaha az göster