EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP1 F
Réf. article: 10.03.01.00687
Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
Modèle | IE3:EU/CN/IND |
Tension 50 Hz | S095 |
Tension 60 Hz | 460V-AC3 |
avec | Filtre |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 150 (m³/h) |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 180 (m³/h) |
Vide (50 Hz) | 900 (mbar) |
Vide (60 Hz) | 900 (mbar) |
Approbation | UL/CSA |
Puissance nominale à 50 Hz | 3 (kW) |
Puissance nominale à 60 Hz | 3 (kW) |
Poids propre | 190 (kg) |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 440 mm |
B1 | 537 mm |
B2 | 70 mm |
G2 | G1-1/2"-F |
G3 | G2-1/2"-F |
G5 | M10-F |
H | 478 mm |
L | 735 mm |
H1 | 579,5 mm |
L2 | 70 mm |
L1 | 805 mm |
Y1 | 300 mm |
X1 | 600 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Vide (50 Hz) | 900 mbar |
Vide (60 Hz) | 900 mbar |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 150 m³/h |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 180 m³/h |
Tension à 60 Hz | 460 V - courant alternatif triphasé |
Puissance nominale à 50 Hz | 3 kW |
Puissance nominale à 60 Hz | 3 kW |
Type de courant | AC3 |
Type actuel | Courant alternatif triphasé |
Modèle | IE3:EU/CN/IND |
Poids propre | 190 kg |
Type de protection IP | IP 55 |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation