Schmalz

Tilaustiedot

The claw pump EVE-KL, available in three sizes for all common supply voltages, is supplied as a ready-to-connect product.

Available spare parts: Replacement filters in paper and polyester

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP1 F

Osanro: 10.03.01.00687

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

VersionIE3:EU/CN/IND
Voltage 50 HzS095
Voltage 60 Hz460V-AC3
withFilter
Suction rate (50 Hz)150 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)180 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)900 (mbar)
Vacuum (60 Hz)900 (mbar)
ApprovalUL/CSA
Rated power at 50 Hz3 (kW)
Rated power at 60 Hz3 (kW)
Weight190 (kg)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 440  mm
B1 537  mm
B2 70  mm
G2 G1-1/2"-F
G3 G2-1/2"-F
G5 M10-F
H 478  mm
L 735  mm
H1 579,5  mm
L2 70  mm
L1 805  mm
Y1 300  mm
X1 600  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Vacuum (50 Hz) 900  mbar
Vacuum (60 Hz) 900  mbar
Suction rate (50 Hz) 150  m³/h
Suction rate (60 Hz) 180  m³/h
Voltage at 60 Hz 460 V - three phase A.C.
Rated power at 50 Hz 3  kW
Rated power at 60 Hz 3  kW
Supply voltage AC3
Current type Three phase A.C.
Version IE3:EU/CN/IND
Weight 190  kg
Protection type IP IP 55
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin