EVE-KL 150 AC3 IE3-TYP1 F
Onderdeelnr.: 10.03.01.00687
Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm
Version | IE3:EU/CN/IND |
Voltage 50 Hz | S095 |
Voltage 60 Hz | 460V-AC3 |
with | Filter |
Suction rate (50 Hz) | 150 (m³/h) |
Suction rate (60 Hz) | 180 (m³/h) |
Vacuum (50 Hz) | 900 (mbar) |
Vacuum (60 Hz) | 900 (mbar) |
Approval | UL/CSA |
Rated power at 50 Hz | 3 (kW) |
Rated power at 60 Hz | 3 (kW) |
Weight | 190 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 440 mm |
B1 | 537 mm |
B2 | 70 mm |
G2 | G1-1/2"-IG |
G3 | G2-1/2"-F |
G5 | M10-F |
H | 478 mm |
L | 735 mm |
H1 | 579,5 mm |
L2 | 70 mm |
L1 | 805 mm |
Y1 | 300 mm |
X1 | 600 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Vacuum (50 Hz) | 900 mbar |
Vacuum (60 Hz) | 900 mbar |
Suction rate (50 Hz) | 150 m³/h |
Suction rate (60 Hz) | 180 m³/h |
Voltage at 60 Hz | 460 V - three phase A.C. |
Rated power at 50 Hz | 3 kW |
Rated power at 60 Hz | 3 kW |
Supply voltage | AC3 |
Current type | Three phase A.C. |
Version | IE3:EU/CN/IND |
Weight | 190 kg |
Protection type IP | IP 55 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie