- NOUVEU
VH-VOL 30 F
Réf. article: 10.01.55.00032
Réservoir de stockage sous vide avec accessoires
| Volume du réservoir | 30 (l) |
| avec | Filtre |
| Largeur B | 443 (mm) |
| Hauteur H | 346 (mm) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 443 mm |
| D1 | 25 mm |
| D | 25 mm |
| H | 346 mm |
| avec | Filtre |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Volume du réservoir | 30 l |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -1,00 ... 0,50 bar |
Documentation
Documentation