- NIEUW
VH-VOL 30 F
Onderdeelnr.: 10.01.55.00032
Vacuümopslagtank met accessoires
| Reservoir volume | 30 (l) |
| with | Filter |
| Width B | 443 (mm) |
| Height H | 346 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 443 mm |
| D1 | 25 mm |
| D | 25 mm |
| H | 346 mm |
| with | Filter |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Reservoir volume | 30 l |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1,00 ... 0,50 bar |
Documentatie
Documentatie