Schmalz

Consignes de commande

Le réservoir de vide VH-VOL est livré en tant que produit prêt à raccordé.

  • Pièces de rechange livrables : filtre, vanne à bille, clapet anti-retour
  • Accessoires livrables : tuyau de vide, jeu de rouleaux
Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEU

VH-VOL 50 F

Réf. article: 10.01.55.00033

Réservoir de stockage sous vide avec accessoires

Volume du réservoir50 (l)
avecFiltre
Largeur B443 (mm)
Hauteur H346 (mm)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 443  mm
D1 25  mm
D 25  mm
H 346  mm
avec Filtre
Données techniques
Attribut Valeur
Volume du réservoir 50  l
Plage de pression (pression de service) [bar] -1,00 ... 0,50 bar
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier