Schmalz

Bestelinformatie

The vacuum reservoir VH-VOL is delivered as a ready-to-connect product.

  • Available spare parts : filter, ball valve, non-return valve
  • Available accessories: vacuum hose, roller set
Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW

VH-VOL 50 F

Onderdeelnr.: 10.01.55.00033

Vacuümopslagtank met accessoires

Reservoir volume50 (l)
withFilter
Width B443 (mm)
Height H346 (mm)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 443  mm
D1 25  mm
D 25  mm
H 346  mm
with Filter
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Reservoir volume 50  l
Pressure range (operating pressure) [bar] -1,00 ... 0,50 bar
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen