- YENI
VH-VOL 50 F
Parça no.: 10.01.55.00033
Vacuum storage tank with accessories
| Rezervuar hacmi | 50 (l) |
| ile | Filtre |
| Genişlik B | 443 (mm) |
| Yükseklik H | 346 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 443 mm |
| D1 | 25 mm |
| D | 25 mm |
| H | 346 mm |
| ile | Filtre |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Rezervuar hacmi | 50 l |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -1.00 ... 0.50 bar |
Dokümantasyon
Dokümantasyon