Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

Onderdeelnr.: 10.07.01.00018

Filterinzetstuk (rond)

Filter pore size3 (µm)
Outside diameter D98 (mm)
Length L70 (mm)
Filter materialPapier
Utilization designDust filter STF
Size1-1/4-IGN
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 98  mm
L 70  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Size 1-1/4-IGN
Filter pore size 3  µm
Weight 199  g
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen