SCPMt 10 6/4 NO E1T
Réf. article: 10.02.02.06945
Ejecteur compact pour mini terminal
Connexion | 6/4 |
Capacité d'aspiration (max.) | 28 (l/min) |
Consommation d'air aspiration | 58 (l/min) |
Vide max. | 870 (mbar) |
Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
Connexion électrique | Goupille plate |
Type de protection IP | IP 54 |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (max.) | 28 l/min |
Consommation d'air aspiration | 58 l/min |
Documentation
Documentation