SCPMt 10 6/4 NO E1T
Číslo dílu.: 10.02.02.06945
Compact ejector for mini terminal
Connection | 6/4 |
Suction rate (max.) | 28 (l/min) |
Air consumption suction | 58 (l/min) |
Max. vacuum | 870 (mbar) |
Control valve | Normally open |
Electrical connection | Flat pin |
Protection type IP | IP 54 |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Suction rate (max.) | 28 l/min |
Air consumption suction | 58 l/min |
Dokumentace
Dokumentace