Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SCPMt 10 6/4 NO E1T

N° de artículo: 10.02.02.06945

Eyector compacto para miniterminal

Conexión6/4
Capacidad de aspiración (máx.)28 (l/min)
Consumo de aire aspiración58 (l/min)
Vacío máx.870 (mbar)
Válvula de mandoAbierta sin corriente
Conexión eléctricaPerno plano
Modelo de protección IPIP 54
Datos técnicos
Atributo Valor
Capacidad de aspiración (máx.) 28  l/min
Consumo de aire aspiración 58  l/min
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta