- NOUVEU
- EFFICACE
SCTMi IOL E8 ABY00087R
Réf. article: 10.02.02.07457
Terminal mini-compact mod. pour le blocage des modules mini-compacts
Communication | IO-Link |
Nombre d'éjecteurs | E8 |
Ejecteur type 1 | SCPMt 10 6/4 NO E1T |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 115,8 mm |
B2 | 51,8 mm |
B3 | 64 mm |
d | 5,5 mm |
d1 | 4,5 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 6 mm |
G1 | M12x1-M |
H | 91,5 mm |
H2 | 34 mm |
H3 | 81,2 mm |
H4 | 16,5 mm |
H5 | 12,5 mm |
L | 136,5 mm |
L1 | 171,5 mm |
L2 | 12,5 mm |
L3 | 27,5 mm |
X1 | 155,5 mm |
Y1 | 40 mm |
Y2 | 12 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre d'éjecteurs | E8 |
Communication | IO-Link |
Ejecteur type 1 | SCPMt 10 6/4 NO E1T |
Poids propre | 1,54 kg |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
Documentation | Langue |
---|---|
Anglais |