- NIEUW
- EFFICIËNT
SCTMi IOL E8 ABY00087R
Onderdeelnr.: 10.02.02.07457
Modulaire mini-compactterminal voor het blokkeren van compacte minimodules
Communication | IO-Link |
Number of ejectors | E8 |
Ejector type 1 | SCPMt 10 6/4 NO E1T |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 115,8 mm |
B2 | 51,8 mm |
B3 | 64 mm |
d | 5,5 mm |
d1 | 4,5 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 6 mm |
G1 | M12x1-M |
H | 91,5 mm |
H2 | 34 mm |
H3 | 81,2 mm |
H4 | 16,5 mm |
H5 | 12,5 mm |
L | 136,5 mm |
L1 | 171,5 mm |
L2 | 12,5 mm |
L3 | 27,5 mm |
X1 | 155,5 mm |
Y1 | 40 mm |
Y2 | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Number of ejectors | E8 |
Communication | IO-Link |
Ejector type 1 | SCPMt 10 6/4 NO E1T |
Weight | 1,54 kg |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
Documentatie | Taal |
---|---|
Engels |