SCPMt 10 6/4 NC E1U
Onderdeelnr.: 10.02.02.06946
Compacte ejector voor miniterminal
Connection | 6/4 |
Suction rate (max.) | 28 (l/min) |
Air consumption suction | 58 (l/min) |
Max. vacuum | 870 (mbar) |
Control valve | Normally closed |
Electrical connection | Vlakke speld |
Protection type IP | IP 54 |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Suction rate (max.) | 28 l/min |
Air consumption suction | 58 l/min |
Documentatie
Documentatie