SCPMt 10 6/4 NC E1U
Numero articolo: 10.02.02.06946
Eiettore compatto per miniterminale
Connessione | 6/4 |
Capacità di aspirazione (max.) | 28 (l/min) |
Consumo d'aria in aspirazione | 58 (l/min) |
Vuoto max. | 870 (mbar) |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Collegamento elettrico | Perno piano |
Tipo di protezione IP | IP 54 |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (max.) | 28 l/min |
Consumo d'aria in aspirazione | 58 l/min |
Documentazione
Documentazione