Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SCPMt 10 6/4 NC E1U

Číslo dílu.: 10.02.02.06946

Compact ejector for mini terminal

Connection6/4
Suction rate (max.)28 (l/min)
Air consumption suction58 (l/min)
Max. vacuum870 (mbar)
Control valveNormally closed
Electrical connectionFlat pin
Protection type IPIP 54
Technické údaje
Atribut Wert
Suction rate (max.) 28  l/min
Air consumption suction 58  l/min
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku