- NOUVEU
- EFFICACE
SCTMi PNT E4 ACV00003H
Réf. article: 10.02.02.07601
Terminal mini-compact mod. pour le blocage des modules mini-compacts
| Communication | Profinet |
| Nombre d'éjecteurs | E4 |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 115,8 mm |
| B2 | 51,8 mm |
| B3 | 64 mm |
| d | 5,5 mm |
| d1 | 4,5 mm |
| d2 | 8 mm |
| d3 | 6 mm |
| G1 | M12x1-M |
| H | 91,5 mm |
| H2 | 34 mm |
| H3 | 81,2 mm |
| H4 | 16,5 mm |
| H5 | 12,5 mm |
| L | 86,5 mm |
| L1 | 121,5 mm |
| L2 | 12,5 mm |
| L3 | 27,5 mm |
| X1 | 105,5 mm |
| Y1 | 40 mm |
| Y2 | 12 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nombre d'éjecteurs | E4 |
| Communication | Profinet |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U | |
| Poids propre | 1,01 kg |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation