- NUOVO
- EFFICIENTE
SCTMi PNT E4 ACV00003H
Numero articolo: 10.02.02.07601
Terminale modulare minicompatto per il bloccaggio di moduli mini compact
| Comunicazione | Profinet |
| Numero di eiettori | E4 |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 115,8 mm |
| B2 | 51,8 mm |
| B3 | 64 mm |
| d | 5,5 mm |
| d1 | 4,5 mm |
| d2 | 8 mm |
| d3 | 6 mm |
| G1 | M12x1-AG |
| H | 91,5 mm |
| H2 | 34 mm |
| H3 | 81,2 mm |
| H4 | 16,5 mm |
| H5 | 12,5 mm |
| L | 86,5 mm |
| L1 | 121,5 mm |
| L2 | 12,5 mm |
| L3 | 27,5 mm |
| X1 | 105,5 mm |
| Y1 | 40 mm |
| Y2 | 12 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di eiettori | E4 |
| Comunicazione | Profinet |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U | |
| Peso | 1,01 kg |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione