- NIEUW
- EFFICIËNT
SCTMi PNT E4 ACV00003H
Onderdeelnr.: 10.02.02.07601
Modulaire mini-compactterminal voor het blokkeren van compacte minimodules
| Communication | Profinet |
| Number of ejectors | E4 |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 115,8 mm |
| B2 | 51,8 mm |
| B3 | 64 mm |
| d | 5,5 mm |
| d1 | 4,5 mm |
| d2 | 8 mm |
| d3 | 6 mm |
| G1 | M12x1-M |
| H | 91,5 mm |
| H2 | 34 mm |
| H3 | 81,2 mm |
| H4 | 16,5 mm |
| H5 | 12,5 mm |
| L | 86,5 mm |
| L1 | 121,5 mm |
| L2 | 12,5 mm |
| L3 | 27,5 mm |
| X1 | 105,5 mm |
| Y1 | 40 mm |
| Y2 | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of ejectors | E4 |
| Communication | Profinet |
| SCPMt 10 6/4 NC E1U | |
| Weight | 1,01 kg |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie