REIB-FL SBS NBR-ESD-55
Réf. article: 10.01.01.14819
Surface de frottement pour l’augmentation des forces transversales
Construction de l'utilisation | Ventouse à coussin d'air |
Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
Diamètre extérieur D | 6 (mm) |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
D | 6 mm |
D2 | 4 mm |
L | 1,5 mm |
L1 | 5 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |