REIB-FL SBS NBR-ESD-55
Część nr.: 10.01.01.14819
Friction Surface to increase lateral forces
| Utilization design | Floating suction cup |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Outside diameter D | 6 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 6 mm |
| D2 | 4 mm |
| L | 1,5 mm |
| L1 | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Dokumentacja
Dokumentacja