Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEAU

FP 200

Réf. article: 10.05.04.00174

Stylo à bille avec limiteur de débit intégré

Secteurs : Bois

Diamètre nominal dn200 (mm)
Unité de conditionnement20 pièces
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
L 20  mm
D 6,4  mm
dn 200  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Poids propre 5  g
Unité de conditionnement 20 pièces
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier