- NOVÝ
FP 200
Číslo dílu.: 10.05.04.00174
Flight pen with integrated flow limiter
Odvětví: Wood
| Nominal diameter dn | 200 (mm) |
| Packaging unit | 20 pieces |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| L | 20 mm |
| D | 6,4 mm |
| dn | 200 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Weight | 5 g |
| Packaging unit | 20 pieces |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".