SC 050 G1/8-AG MOD
Réf. article: 10.01.06.02849
Elément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"
| Type de connexion | 050 |
| Connexion | G1/8"-M |
| Longueur L1 | 24 (mm) |
| Longueur d'adaptation | 7.2 (mm) |
| Diamètre nominal dn | 4.4 (mm) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| dn | 4,4 mm |
| D | 17 mm |
| D2 | 12 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 7,2 mm |
| L1 | 24 mm |
| L2 | 6,8 mm |
| L3 | 2,5 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW3 | 6 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de connexion | 050 |