SC 050 G1/8-AG MOD
Číslo dílu.: 10.01.06.02849
Connection element for suction cup "SchmalzConnector"
| Connection type | 050 |
| Connection | G1/8"-M |
| Length L1 | 24 (mm) |
| Fitting length | 7.2 (mm) |
| Nominal diameter dn | 4.4 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 4,4 mm |
| D | 17 mm |
| D2 | 12 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 7,2 mm |
| L1 | 24 mm |
| L2 | 6,8 mm |
| L3 | 2,5 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW3 | 6 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Connection type | 050 |