Schmalz

Consignes de commande

Les supports HPS-SGM sont livrés avec des vis de fixation pour SGM.

Accessoires disponibles : kits de montage

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

HPS-SGM-HP 2M8 50 OP

Réf. article: 10.01.17.00652

Système de support

Secteurs : Usage général

Construction de l'utilisationPréhenseur magnetique SGM-HP
Connexion 12x vis M8
Taille50
FormeEn une seule pièce
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 29  mm
B1 56  mm
d 8,4  mm
d1 5,5  mm
H 9,4  mm
H1 24  mm
L 110  mm
L2 20  mm
X1 100  mm
Y1 15  mm
Y2 42  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Poids propre 89,2  g
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier