Schmalz

Sipariş Bilgileri

HPS-SGM tutucular SGM için montaj vidaları ile birlikte verilir.

Mevcut aksesuarlar: montaj setleri

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

HPS-SGM-HP 2M8 50 OP

Parça no.: 10.01.17.00652

Tutucu sistemi

Endüstriler: Genel

İnşaat kullanımıManyetik tutucu SGM-HP
Bağlantı 12x vida M8
Boyut50
ŞekilBir adet
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 29  mm
B1 56  mm
d 8,4  mm
d1 5,5  mm
H 9,4  mm
H1 24  mm
L 110  mm
L2 20  mm
X1 100  mm
Y1 15  mm
Y2 42  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 89,2  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git