Schmalz

Note sull'ordine

I supporti HPS-SGM sono forniti con viti di fissaggio per SGM.

Accessori disponibili: set di montaggio

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

HPS-SGM-HP 2M8 50 OP

Numero articolo: 10.01.17.00652

Sistema di supporto

Industrie: Universale

Design di utilizzoVentosa magnetica SGM-HP
Connessione 12x viti M8
Misura50
FormaUn pezzo unico
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 29  mm
B1 56  mm
d 8,4  mm
d1 5,5  mm
H 9,4  mm
H1 24  mm
L 110  mm
L2 20  mm
X1 100  mm
Y1 15  mm
Y2 42  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Peso 89,2  g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello