VSL 111-100 PU-DS-AS TR
Réf. article: 10.07.09.00092
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Secteurs : Usage général
| Diamètre extérieur D | 111 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 100 (mm) |
| Longueur max. | 10 (m) |
| Matière tuyau | PU, câble spiralé, antistatique |
| Rayon de flexion min. | 83 (mm) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,39 ... 1,27 bar |
| Température de travail | -40 ... 90 °C |
| Couleur | Transparent |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| d | 100 mm |
| D | 111 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de tuyau de construction | 111-100 |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,39 ... 1,27 bar |
| Température de travail | -40 ... 90 °C |
| Rayon de flexion min. | 83 mm |
| Longueur max. | 10 m |
| Poids propre / mètre | 1 490 g/m |
| Poids propre / mètre | 1,49 kg/m |
| Matière tuyau | PU, câble spiralé, antistatique |
| Famille de produits | VSL |
Documentation
Documentation