Schmalz

주문 정보

Vacuum/compressed air hose VSL is delivered in the desired length.

Available accessories: hose clamp

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VSL 111-100 PU-DS-AS TR

부품 번호.: 10.07.09.00092

Hose for vacuum and compressed-air systems

산업: 일반

Outside diameter D111 (mm)
Internal diameter d100 (mm)
Length max.10 (m)
Material hosePU, wire spiral, antistatic
Bending radius min.83 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.39 ... 1.27 bar
Operating temperature-40 ... 90 °C
ColorTransparent
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d 100  mm
D 111  mm
기술 데이터
속성
Design hose type 111-100
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.39 ... 1.27 bar
Operating temperature -40 ... 90 °C
Bending radius min. 83  mm
Length max. 10  m
Weight / Meter 1,490  g/m
Weight / Meter 1.49  kg/m
Material hose PU, wire spiral, antistatic
Product family VSL
Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!
관련 문서

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동