Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum/basınçlı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VSL 111-100 PU-DS-AS TR

Parça no.: 10.07.09.00092

Vakum için hortum ve basınçlı hava sistemleri

Endüstriler: Genel

Dış çap D111 (mm)
İç çap d100 (mm)
Uzunluk maks.10 (m)
Malzeme hortumuPU, tel spiral, antistatik
Bükme yarıçapı dak83 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]-0.39 ... 1.27 bar
Çalışma sıcaklığı-40 ... 90 °C
RenkTransparent
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 100  mm
D 111  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Tasarım hortum tipi 111-100
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] -0.39 ... 1.27 bar
Çalışma sıcaklığı -40 ... 90 °C
Bükme yarıçapı dak 83  mm
Uzunluk maks. 10  m
Ağırlık / Metre 1.490  g/m
Ağırlık / Metre 1,49  kg/m
Malzeme hortumu PU, tel spiral, antistatik
Ürün ailesi VSL
Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!
Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git