Schmalz

Consignes de commande

L'électrovanne EMVP est livrée prête à être raccordée.

 

Accessoires disponibles : filtre de ventilation, câble de raccordement pour électrovannes, prise M12

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP

Réf. article: 10.05.02.00167

Electrovanne EMVP pour le vide, à précommande pneumatique

Secteurs : Usage général

Taille20 (mm)
Tension DC24 V - DC
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Vanne de commandeVanne d'impulsion
Filetage du raccordtageG3/4"-F
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 5,00 bar
Poids propre0.53 (kg)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 75  mm
B2 37,5  mm
d 6,5  mm
D 80  mm
G1 G3/4"-F
G2 G3/4"-F
G3 G3/4"-F
G4 G1/8"-F
H 143,6  mm
H1 152,1  mm
H2 22,5  mm
L 75  mm
L1 115,5  mm
X1 63  mm
Y1 32,5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Taille 20  mm
Vanne de commande Vanne d'impulsion
Plage de pression (pression de service) [bar] -0,95 ... 5,00 bar
Consommation de puissance DC 5  W
Tension DC 24 V - DC
Temps de fermeture 110  ms
Poids propre 0,53  kg
Famille de produits EMVP
Schéma de connexion
Circuit diagram
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier