EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP
Parça no.: 10.05.02.00167
Vakum için solenoid valf EMVP, pnömati̇k pi̇lot kontrolü
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 20 (mm) |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Fonksiyon valfi | 3/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Kontrol Valfi | Impulse valfi |
| Bağlantı dişi | G3/4"-F |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 5,00 bar |
| Ağırlık | 0.53 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 75 mm |
| B2 | 37,5 mm |
| d | 6,5 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G3/4"-F |
| G2 | G3/4"-F |
| G3 | G3/4"-F |
| G4 | G1/8"-F |
| H | 143,6 mm |
| H1 | 152,1 mm |
| H2 | 22,5 mm |
| L | 75 mm |
| L1 | 115,5 mm |
| X1 | 63 mm |
| Y1 | 32,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 20 mm |
| Kontrol Valfi | Impulse valfi |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 5,00 bar |
| Enerji tüketimi DC | 5 W |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Kapanış saati | 110 ms |
| Ağırlık | 0,53 kg |
| Ürün ailesi | EMVP |
Devre şeması
Devre şeması
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon