Ventouses à coussin d'air SBS-ESD
- Diamètre : 10 à 100 mm
- Force de préhension : 1,4 à 55,5 N
- Tampon en caoutchouc pour protéger contre les décharges électrostatiques incontrôlées
Afficher la catégorie
La ventouse à coussin d'air SBS Thin de Schmalz est particulièrement adaptée à la manipulation de circuits imprimés ou de pièces plates dans des zones de stockage étroites telles que les porte-plateaux ou autres. La ventouse flottante est entièrement compatible ESD et est donc prédestinée à la manipulation de composants électroniques.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.