Ventosas flotantes SBS-ESD
- Diámetro: 10 a 100 mm
- Fuerza de retención: 1,4 a 55,5 N
- Tampón de goma para proteger contra las descargas electrostáticas incontroladas
Mostrar categoría
La ventosa flotante SBS Thin de Schmalz es especialmente adecuada para la manipulación de placas de circuitos o piezas planas en espacios de almacenamiento estrechos como soportes de bandejas o similares. La ventosa flotante es totalmente compatible con ESD, por lo que está predestinada para la manipulación de componentes electrónicos.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.