Garras de flujo SCG
- Capacidad de aspiración: 270 a 650 l/min
- Diámetro superficie de aspiración: 20 mm a 50 mm
Mostrar categoría
La garra de flujo SCGS se caracteriza por su diseño estrecho, lo que permite utilizarla en espacios de instalación reducidos. Al mismo tiempo, ahorra espacio cuando se manipulan varios productos uno junto a otro. En combinación con nuestras ventosas NBR-ESD, la garra de flujo es la solución ideal para manipular placas de circuito impreso montadas y desmontadas. La mínima presión superficial y la posibilidad de manipular productos con un bajo grado de ocupación permiten una manipulación segura incluso de piezas con aberturas.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.