Flow Grippers SCG
- Suction rate: 270 l/min to 650 l/min
- Diameter suction plate: 20 mm to 50 mm
Hiển thị danh mục
The flow gripper SCGS is characterized by its narrow design and thus enables use in confined installation spaces. At the same time, it saves space when handling several products next to each other. In combination with our NBR-ESD suction cups, the flow gripper is the ideal solution for handling unassembled and assembled PCBs. Minimal surface pressure and the ability to handle products with a low degree of occupancy enable process-reliable handling even of workpieces with openings.
Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.
Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.