Lightweight Layer Grippers ZLW
- Layer gripper in lightweight construction
- Lift capacity up to 35 kg
- Max. dimensions (LxW): 850 x 650 mm
- Sealing element: sealing foam or suction cups
Hiển thị danh mục
The Magnetic Gripper SGM-SV-BY reliably grips round cells with a diameter of 46mm - whether at the top or bottom, loaded or unloaded. With high holding force, intelligent sensor technology, and bistable loss protection, it is the perfect solution for automated pick & place processes in production and assembly.
Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.
Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.