Préhenseurs à flux SCG
- Capacité d'aspiration : 270 à 650 l/min
- Diamètre de la surface de ventouse : de 20 mm à 50 mm
Afficher la catégorie
Le préhenseur de flux SCGS se caractérise par sa conception étroite et permet ainsi une utilisation dans des espaces d'installation restreints. En même temps, elle permet de gagner de la place lors de la manipulation de plusieurs produits les uns à côté des autres. En combinaison avec nos ventouses NBR-ESD, la pince à flux est la solution idéale pour la manipulation de circuits imprimés assemblés et non assemblés. La pression de surface minimale et la capacité à manipuler des produits avec un faible degré d'occupation permettent une manipulation fiable du processus, même pour les pièces présentant des ouvertures.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.