Ventose flottante SBS-ESD
- Diametro: da 10 a 100 mm
- Forza di presa: da 1,4 a 55,5 N
- Tampone in gomma per proteggere dalle scariche elettrostatiche incontrollate
Mostra la categoria
La ventosa flottante SBS sottile di Schmalz è particolarmente adatta per la movimentazione di schede di circuiti o pezzi piatti in aree di stoccaggio strette, come ad esempio vassoi o simili. La ventosa galleggiante è completamente compatibile con le scariche elettrostatiche ed è quindi predestinata alla manipolazione di componenti elettronici.
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.