Préhenseurs magnétiques
- Préhension magnétique
- Manipulation de pièces ferromagnétiques
La préhension fiable de pièces ferromagnétiques par ce type de préhenseurs est réalisée via le champ magnétique d'un aimant permanent intégré. L'aimant est déplacé à l'aide d'air comprimé afin d'activer ou de désactiver la préhension. Les préhenseurs magnétiques fonctionnent avec vannes pneumatiques. Aucune source de tension n'est nécessaire.
Avantages des préhenseurs magnetiques :
Préhension fiable par aimant permanent, aucune source de tension nécessaire
Commande de l'aimant permanent par air comprimé
Domaines d'utilisation typiques :
Manipulation de pièces ferromagnétiques
Manipulation de tôles brutes et perforées de même que de pièces en tôle avec perçages/fentes ou de forme complexe
Prise en charge de systèmes de préhension par le vide pour la manipulation très dynamique de pièces en tôle