SCP 20 NO AS VD
Réf. article: 10.02.02.01476
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Secteurs : Automobile | Métal | Usage général
| Plage de pression (pression de service) [bar] | bar |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Forme des éjecteurs compacts | Avec système de soufflage |
| Mode de fonctionnement | pressostat et vacuostat numérique |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Famille de produits | SCP |
Documentation
Documentation
Ce qui est déjà bien devient encore meilleur.
Les éjecteurs compacts SCPi / SMPi sont désormais disponibles avec des composants de commande entièrement intégrés !
La nouvelle série SCPi / SMPi facilite encore davantage la mise en service :
Les vannes d'aspiration et de purge, ainsi que la surveillance du niveau de vide appliqué, sont commandées de manière centralisée via un raccord M12.
En option, le fonctionnement via IO-Link permet des évaluations encore plus détaillées de votre procédé et assure une disponibilité maximale.