SCP 20 NO AS VD
Onderdeelnr.: 10.02.02.01476
Compacte ejector met geïntegreerde functionaliteit
Industriesegmenten: Automotive | Metaal | Universeel
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Control valve | Normally open |
| Shape compact ejectors | With blow-off system |
| Operation mode | digital vacuum switch |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Control valve | Normally open |
| Product family | SCP |
Documentatie
Documentatie
Goede dingen nog beter gemaakt.
De compacte ejectoren SCPi / SMPi zijn nu ook leverbaar met volledig geïntegreerde componenten voor de sturing!
De nieuwe serie SCPi / SMPi maakt de inbedrijfname nog eenvoudiger:
De ventielen voor het aanzuigen en afblazen, evenals de bewaking van het toegepaste vacuümniveau, worden centraal aangestuurd via een M12-stekker.
Optionele bediening via IO-Link maakt nog gedetailleerdere evaluaties van uw proces mogelijk en garandeert maximale beschikbaarheid.