DI-PL 591.5 3R18 LL-20x7 O10 PZ4
Réf. article: 10.01.46.00125
Plaque d'étanchéité pour pince de surface FEL
| Longueur L | 591.5 (mm) |
| Largeur B | 128 (mm) |
| Hauteur H | 10 (mm) |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 10 mm |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | Bande adhésive d'un côté |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide |
Documentation
Documentation